Le manopole zigrinate per serraggio rapido presentano una superficie zigrinata che favorisce la presa e ne semplifica la rotazione. Possono essere serrate o allentate rapidamente con le dita, senza l'ausilio di altri utensili, esercitando una leggera forza di serraggio. Questo consente di risparmiare tempo ed energie nelle situazioni in cui occorre applicare modifiche con una certa frequenza.
La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno. A questo punto è possibile bloccarla con una piccola rotazione.
Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR37360
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 | d4 | d3 | d1 | d2 | k | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
6.7
|
16.0
|
M6
|
24.0
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
|
11.0
|
28.0
|
M10
|
36.0
|
|
|||
| 15,5903 € - 20,787 € | Richiedi il lead time qui |
|
13.0
|
32.0
|
M12
|
40.0
|
|
||
| 11,7363 € - 15,6415 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.7
|
20.0
|
M8
|
30.0
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare