Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso
Codice Serie: SR5528
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale camma | Materiale alloggiamento | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4677 € - 1,6308 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4801 € - 1,569 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave quadrata di 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,5515 € - 2,4135 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,9566 € - 9,7393 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,9566 € - 9,7393 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 7,1371 € - 9,992 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 6,9566 € - 9,7393 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 20073947 | 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave con scanalatura
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 1,4677 € - 1,6308 € | Richiedi il lead time qui |
Senza finitura
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Richiedi il lead time qui |
Verniciato a polvere nera
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,7914 € - 1,9995 € | Richiedi il lead time qui |
Cromato
|
Acciaio
|
PA
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare