Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo maniglia | Stile chiusura | Altezza alloggiamento | Lunghezza foro di montaggio | Materiale camma | Diametro alloggiamento | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
7,056 € - 10,976 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia esagonale di 4 mm
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
5,3841 € - 7,5378 € | 352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
3,7237 € - 5,7925 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
4,905 € - 7,63 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Manopola ad alette
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con azionamento a chiave
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
16,2968 € - 22,8155 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
2,8663 € - 4,4588 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
3,7237 € - 5,7925 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
16,2082 € - 22,6915 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
6,0644 € - 9,4335 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
3,854 € - 5,9952 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
16,2082 € - 22,6915 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
3,854 € - 5,9952 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
4,4704 € - 6,9539 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
5,7755 € - 8,9841 € | Richiedi il lead time qui |
Manopola ad alette
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
3,854 € - 5,9952 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia azionata da un utensile
|
Mini chiusura a compressione
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lega di zinco pressofuso
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
17,0418 € - 18,9353 € | Richiedi il lead time qui |
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare