Menu Ricerca

Mini chiusure a compressione regolabile

Disponibile

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Stile chiusura Altezza alloggiamento Lunghezza foro di montaggio Materiale camma Diametro alloggiamento Intervallo di serraggio Acquista
5,7755 € - 8,9841 € Richiedi il lead time qui
Manopola ad alette
Mini chiusura a compressione
21.7 mm
16.0 mm
Lega di zinco pressofuso
16.0 - 19.2 mm
4,4704 € - 6,9539 € Richiedi il lead time qui
Manopola ad alette
Mini chiusura a compressione
21.7 mm
16.0 mm
Lega di zinco pressofuso
25.2 - 28.4 mm
16,2082 € - 22,6915 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Mini chiusura a compressione
21.7 mm
16.0 mm
Lega di zinco pressofuso
19.2 - 22.4 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
16,2082 € - 22,6915 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
23.0 mm
9.6 - 46.0 mm
16,2968 € - 22,8155 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia esagonale di 4 mm
Small Compression Latches
21.7 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
21.0 mm
19.2 - 36.4 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
16.0 - 19.2 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.2 - 22.4 mm
7,056 € - 10,976 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia esagonale di 4 mm
Small Compression Latches
21.7 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
21.0 mm
25.2 - 30.4 mm
16,2968 € - 22,8155 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
23.0 mm
25.2 - 30.4 mm
18,9926 € - 26,5897 € 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia esagonale di 4 mm
Compression
21.7 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
23.0 mm
9.6 - 46.0 mm
16,0875 € - 17,875 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
22.4 - 25.6 mm
17,0418 € - 18,9353 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
5,8995 € - 9,177 € Richiedi il lead time qui
Manopola ad alette
Small Compression Latches
21.5 mm
16.2 mm
Lega di zinco pressofuso
21.0 mm
22.4 - 33.2 mm
16,7473 € - 18,6081 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
16.0 - 19.2 mm
16,7473 € - 18,6081 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.2 - 22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
12.8 - 16.0 mm
16,6287 € - 18,4764 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
16.0 - 19.2 mm
  • di 3
Chiusura a camma a compressione 16.0 mm 13.5 mm Lega di zinco

20063528

Fascia di prezzo
8,9841 € - 5,7755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 28.4 mm

20063559

Fascia di prezzo
6,9539 € - 4,4704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 22.4 mm

20063474

Fascia di prezzo
22,6915 € - 16,2082 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 46.0 mm

20123215

Fascia di prezzo
22,6915 € - 16,2082 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco pressofuso

20123185

Fascia di prezzo
22,8155 € - 16,2968 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco pressofuso

20123178

Fascia di prezzo
10,976 € - 7,056 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 30.4 mm

20123208

Fascia di prezzo
22,8155 € - 16,2968 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 46.0 mm

20123192

Fascia di prezzo
26,5897 € - 18,9926 €

Livelli di giacenza
708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Fascia di prezzo
17,875 € - 16,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 28.4 mm

20052539

Fascia di prezzo
18,9353 € - 17,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 28.4 mm

20052478

Fascia di prezzo
17,875 € - 16,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Chiusura a camma a compressione 16.2 mm 13.5 mm Lega di zinco

20063542

Fascia di prezzo
9,177 € - 5,8995 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 19.2 mm

20052508

Fascia di prezzo
18,6081 € - 16,7473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 22.4 mm

20052515

Fascia di prezzo
18,6081 € - 16,7473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 16.0 mm

20052430

Fascia di prezzo
17,875 € - 16,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 12.8 mm

20052546

Fascia di prezzo
18,4764 € - 16,6287 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 19.2 mm

20052447

Fascia di prezzo
17,875 € - 16,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave