Menu Ricerca

Mini chiusure a compressione regolabile

Disponibile

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Stile chiusura Altezza alloggiamento Lunghezza foro di montaggio Materiale camma Diametro alloggiamento Intervallo di serraggio Acquista
17,166 € - 19,0733 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
12.8 - 16.0 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
16.0 - 19.2 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
9.6 - 12.8 mm
17,0445 € - 18,9383 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
9.6 - 12.8 mm
17,166 € - 19,0733 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.2 - 22.4 mm
17,4679 € - 19,4087 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
12.8 - 16.0 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.4 - 22.4 mm
17,166 € - 19,0733 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave tubolare
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
16.0 - 19.2 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un utensile
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
25.2 - 28.4 mm
16,6134 € - 23,2588 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
16,7043 € - 23,386 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
19.2 - 22.4 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
9.6 - 12.8 mm
16,4897 € - 18,3219 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
22.4 - 25.6 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con azionamento a chiave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Acciaio inossidabile
12.8 - 16.0 mm
6,216 € - 9,6694 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,9504 € - 6,1451 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
16,6134 € - 23,2588 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
16,7043 € - 23,386 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
  • di 3
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 16.0 mm

20052492

Fascia di prezzo
19,0733 € - 17,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 19.2 mm

20052447

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 12.8 mm

20052485

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 12.8 mm

20052546

Fascia di prezzo
18,9383 € - 17,0445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 22.4 mm

20052515

Fascia di prezzo
19,0733 € - 17,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 28.4 mm

20052539

Fascia di prezzo
19,4087 € - 17,4679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 16.0 mm

20052430

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 22.4 mm

20052454

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione Chiave tubolare 19.2 mm

20052508

Fascia di prezzo
19,0733 € - 17,166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave tubolare
  • Tipo chiave
    Chiave tubolare
Mini chiusura a compressione Nessuna chiave 28.4 mm

20052478

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un utensile
  • Tipo chiave
    Nessuna chiave
Mini chiusura a compressione 12.8 mm

20123215

Fascia di prezzo
23,2588 € - 16,6134 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    9.6 - 12.8 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301300000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 28.4 mm

20123208

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    25.2 - 28.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    7907000090
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Fascia di prezzo
18,3219 € - 16,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Mini chiusura a compressione Chiave esagonale di 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Stile chiusura
    Compression Latch
  • Tipo maniglia
    Maniglia con azionamento a chiave
  • Tipo chiave
    Chiave esagonale di 4,0 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063511

Fascia di prezzo
9,6694 € - 6,216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    12.8 - 16.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 25.6 mm

20063481

Fascia di prezzo
6,1451 € - 3,9504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    22.4 - 25.6 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Mini chiusura a compressione 12.8 mm

20063443

Fascia di prezzo
23,2588 € - 16,6134 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    9.6 - 12.8 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm
Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

20063412

Fascia di prezzo
23,386 € - 16,7043 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo di serraggio
    19.2 - 22.4 mm
  • Altezza alloggiamento
    21.7 mm
  • Codice doganale
    8301409000
  • Larghezza foro di montaggio
    13.5 mm