Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201,30 € - 251,63 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
30.0
|
Versione ampia
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
920.0
|
||
| 74,93 € - 93,66 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
185.0
|
||
| 142,46 € - 178,08 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
345.0
|
||
| 147,29 € - 184,11 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
355.0
|
||
| 151,43 € - 189,29 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
365.0
|
||
| 330,62 € - 413,27 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
795.0
|
||
| 393,91 € - 492,39 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
945.0
|
||
| 368,92 € - 461,15 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
885.0
|
||
| 373,06 € - 466,33 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
895.0
|
||
| 259,92 € - 324,90 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
625.0
|
||
| 247,44 € - 309,30 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
595.0
|
||
| 284,87 € - 356,09 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
685.0
|
||
| 322,30 € - 402,88 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
775.0
|
||
| 326,47 € - 408,09 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
785.0
|
||
| 360,56 € - 450,70 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
865.0
|
||
| 62,65 € - 78,31 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
20.0
|
Versione ampia
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
155.0
|
||
| 305,66 € - 382,07 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
735.0
|
||
| 406,44 € - 508,05 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
| 343,90 € - 429,88 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
825.0
|
||
| 30,38 € - 37,97 € | Richiedi il lead time qui |
M1.6
|
10.0
|
Larghezza standard
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
75.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare