Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159,72 € - 199,65 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
385.0
 | ||
| 104,92 € - 131,15 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
30.0
 | 
Versione ampia
 | 
14.0
 | 
5.2
 | 
10.0
 | 
470.0
 | ||
| 218,32 € - 272,90 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
525.0
 | ||
| 335,55 € - 419,44 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
805.0
 | ||
| 243,27 € - 304,09 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
585.0
 | ||
| 264,09 € - 330,11 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
635.0
 | ||
| 176,33 € - 220,41 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
425.0
 | ||
| 180,49 € - 225,61 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
435.0
 | ||
| 239,13 € - 298,91 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
575.0
 | ||
| 268,25 € - 335,31 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
645.0
 | ||
| 289,05 € - 361,31 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
695.0
 | ||
| 389,75 € - 487,19 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
935.0
 | ||
| 297,35 € - 371,69 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
715.0
 | ||
| 301,50 € - 376,87 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
725.0
 | ||
| 381,42 € - 476,78 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
915.0
 | ||
| 339,73 € - 424,66 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
815.0
 | ||
| 272,37 € - 340,46 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
655.0
 | ||
| 364,74 € - 455,93 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
875.0
 | ||
| 318,14 € - 397,68 € | Richiedi il lead time qui | 
M1.6
 | 
10.0
 | 
Larghezza standard
 | 
3.0
 | 
2.6
 | 
2.5
 | 
765.0
 | ||
| 80,58 € - 100,72 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
5.0
 | 
3.5
 | 
5.0
 | 
205.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare