Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,49 € - 76,86 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
370.0
 | ||
| 26,99 € - 33,74 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
160.0
 | ||
| 47,07 € - 58,84 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
280.0
 | ||
| 40,01 € - 50,01 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
235.0
 | ||
| 8,18 € - 10,22 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
40.0
 | ||
| 31,68 € - 39,60 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
190.0
 | ||
| 35,32 € - 44,15 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
205.0
 | ||
| 10,53 € - 13,16 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
55.0
 | ||
| 44,69 € - 55,86 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
265.0
 | ||
| 17,57 € - 21,96 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
100.0
 | ||
| 56,46 € - 70,58 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
340.0
 | ||
| 63,84 € - 79,80 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
385.0
 | ||
| 59,14 € - 73,92 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
355.0
 | ||
| 12,73 € - 15,91 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
70.0
 | ||
| 54,11 € - 67,64 € | Richiedi il lead time qui | 
M2
 | 
15.0
 | 
Larghezza standard
 | 
7.0
 | 
4.7
 | 
5.0
 | 
325.0
 | ||
| 10,67 € - 13,34 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
20.0
 | 
Larghezza standard
 | 
9.0
 | 
5.5
 | 
7.5
 | 
55.0
 | ||
| 32,99 € - 41,24 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
20.0
 | 
Larghezza standard
 | 
9.0
 | 
5.5
 | 
7.5
 | 
195.0
 | ||
| 108,10 € - 135,13 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
20.0
 | 
Larghezza standard
 | 
9.0
 | 
5.5
 | 
7.5
 | 
655.0
 | ||
| 69,66 € - 87,07 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
20.0
 | 
Larghezza standard
 | 
9.0
 | 
5.5
 | 
7.5
 | 
415.0
 | ||
| 57,88 € - 72,35 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
40.0
 | 
Larghezza standard
 | 
15.0
 | 
9.5
 | 
15.0
 | 
270.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare