Queste mini guide lineari sono utilizzate per direzionare e supportare i carichi in movimento. Offrono un movimento lineare fluido e preciso in sistemi di piccole dimensioni. Sono costituiti da una rotaia di fondazione, un blocco di scorrimento e una serie di elementi di rotolamento. La guida di base è fissata al telaio della macchina e il blocco di scorrimento scorre su di essa. I componenti di rotolamento, generalmente cuscinetti a sfera, sostengono il peso e riducono l'attrito tra il blocco di scorrimento e la guida di base.
Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica. Trattandosi di un sistema di precisione, devono essere montati su superfici accuratamente preparate.
I carrelli sono montati su blocchi fittizi. Portare il carrello fino alle rotaie e spostarlo dal blocco alla rotaia per installarlo. Spesso sono più piccole e leggere delle normali guide lineari, il che li rende eccellenti per le applicazioni che richiedono spazi e pesi limitati, come le applicazioni scientifiche, le apparecchiature mediche o la produzione di semiconduttori.
 Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Per viti | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,56 € - 133,20 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
595.0
 
 | 
||
| 18,34 € - 22,92 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
95.0
 
 | 
||
| 152,89 € - 191,11 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
935.0
 
 | 
||
| 146,52 € - 183,15 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
895.0
 
 | 
||
| 58,53 € - 73,16 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
320.0
 
 | 
||
| 143,35 € - 179,19 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
875.0
 
 | 
||
| 76,13 € - 95,16 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
420.0
 
 | 
||
| 26,99 € - 33,74 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
145.0
 
 | 
||
| 119,54 € - 149,43 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
670.0
 
 | 
||
| 32,30 € - 40,37 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
15.0
 
 | 
 
9.5
 
 | 
 
15.0
 
 | 
 
150.0
 
 | 
||
| 132,49 € - 165,61 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
745.0
 
 | 
||
| 136,84 € - 171,05 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
770.0
 
 | 
||
| 162,45 € - 203,06 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
9.0
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
995.0
 
 | 
||
| 71,80 € - 89,75 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
395.0
 
 | 
||
| 45,55 € - 56,94 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
245.0
 
 | 
||
| 31,29 € - 39,11 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
170.0
 
 | 
||
| 97,91 € - 122,39 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
545.0
 
 | 
||
| 62,84 € - 78,55 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
345.0
 
 | 
||
| 49,88 € - 62,35 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M3
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
Larghezza standard
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.5
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
270.0
 
 | 
||
| 72,18 € - 90,22 € | Richiedi il lead time qui | 
 
M4
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Versione ampia
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
8.5
 
 | 
 
15.0
 
 | 
 
230.0
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare