Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0354 € - 0,0394 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0362 € - 0,0402 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0401 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0384 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0414 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,1601 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,061 € - 0,0678 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0565 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,1752 € - 0,1947 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.3 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,3774 € - 0,4194 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,4662 € - 0,518 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 mm
2.6 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,2932 € - 0,3258 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
16.3 mm
0,3774 € - 0,4194 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.9 mm
Cromo vanadio
22.4 mm
0,0349 € - 0,0388 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,0391 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,041 € - 0,0456 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.3 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,5603 € - 0,6226 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,3246 € - 0,3607 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
3.2 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,6283 € - 0,6981 € Richiedi il lead time qui
3.4 mm
4.4 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,6283 € - 0,6981 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
4.1 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Fascia di prezzo
0,0394 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    573.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Fascia di prezzo
0,0402 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    246.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    542.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    226.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    483.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1575.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1054.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    738.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Fascia di prezzo
0,1947 € - 0,1752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.3 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2614.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Fascia di prezzo
0,4194 € - 0,3774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2744.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Fascia di prezzo
0,518 € - 0,4662 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.6 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2681.00 N
Molla a tazza SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Fascia di prezzo
0,3258 € - 0,2932 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    16.3 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2336.00 N
Molla a tazza SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Fascia di prezzo
0,4194 € - 0,3774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.4 mm
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Altezza braccio
    2.9 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1607.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    238.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    491.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Altezza braccio
    1.3 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    850.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Fascia di prezzo
0,6226 € - 0,5603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2163.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Fascia di prezzo
0,3607 € - 0,3246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.2 mm
  • Spessore
    2.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    5523.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Fascia di prezzo
0,6981 € - 0,6283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    4.4 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    11617.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Fascia di prezzo
0,6981 € - 0,6283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    4.1 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    10175.00 N