Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4399 € - 0,4888 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,5439 € - 0,6043 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5674 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0359 € - 0,0399 € | Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1653 € - 0,1837 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,1597 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0714 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,1778 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4357 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5603 € - 0,6226 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4002 € - 0,4447 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5674 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8435 € - 0,9372 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0521 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3998 € - 0,4442 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,8812 € - 0,9791 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,4881 € - 1,6534 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare