Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,5106 € - 0,5674 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,0372 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
10442968 0,0379 € - 0,0421 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0377 € - 0,0419 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0329 € - 0,0366 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
0.8 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0339 € - 0,0377 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
1,6669 € - 1,8521 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
25.5 mm
0,0565 € - 0,0627 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
0,264 € - 0,2934 € Richiedi il lead time qui
2.2 mm
2.8 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,2886 € - 0,3207 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.7 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
1,2008 € - 1,3342 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,0391 € - 0,0434 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,043 € - 0,0478 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1454 € - 0,1615 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.8 mm
Cromo vanadio
11.2 mm
0,038 € - 0,0423 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0414 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,0391 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,5439 € - 0,6043 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
0,3164 € - 0,3516 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,4536 € - 0,504 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.5 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
  • di 7
Molla a tazza SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3983.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    566.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Fascia di prezzo
0,0421 € - 0,0379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    209.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Fascia di prezzo
0,0419 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    835.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.8 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    130.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Fascia di prezzo
0,0377 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    149.00 N
Molla a tazza SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Fascia di prezzo
1,8521 € - 1,6669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6936.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Fascia di prezzo
0,0627 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    738.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Fascia di prezzo
0,2934 € - 0,264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Altezza braccio
    2.8 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4412.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Fascia di prezzo
0,3207 € - 0,2886 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.7 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2227.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Fascia di prezzo
1,3342 € - 1,2008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3880.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Fascia di prezzo
0,0434 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    340.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Fascia di prezzo
0,0478 € - 0,043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    634.00 N
Rondella a molla 11.2 mm 23.0 mm Cromo vanadio

10639986

Fascia di prezzo
0,1615 € - 0,1454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1658.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    346.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    487.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    182.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Fascia di prezzo
0,6043 € - 0,5439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2227.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Fascia di prezzo
0,3516 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2284.00 N
Rondella a molla 12.2 mm 34.0 mm Cromo vanadio

10629352

Fascia di prezzo
0,504 € - 0,4536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.5 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2312.00 N