Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0344 € - 0,0382 € 9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0391 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
5.2 mm
0,0369 € - 0,041 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,2775 € - 0,3083 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
2.7 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,3063 € - 0,3403 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,5445 € - 0,605 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
4.1 mm
Cromo vanadio
18.3 mm
0,5771 € - 0,6413 € Richiedi il lead time qui
2.9 mm
3.9 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
1,6669 € - 1,8521 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
25.5 mm
0,041 € - 0,0456 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.3 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0434 € - 0,0482 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,1242 € - 0,138 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
1.8 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,061 € - 0,0678 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.7 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0391 € - 0,0434 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,3164 € - 0,3516 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.4 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,4536 € - 0,504 € Richiedi il lead time qui
1.8 mm
2.5 mm
Cromo vanadio
12.2 mm
0,0642 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.8 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,1601 € - 0,1778 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
10.2 mm
0,1653 € - 0,1837 € Richiedi il lead time qui
1.7 mm
2.2 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,038 € - 0,0423 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0521 € - 0,0579 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.6 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
9193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    248.00 N
Molla a tazza DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    472.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    351.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Fascia di prezzo
0,3083 € - 0,2775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    2.7 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1513.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Fascia di prezzo
0,3403 € - 0,3063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4844.00 N
Molla a tazza SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Fascia di prezzo
0,605 € - 0,5445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    18.3 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    4.1 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7905.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Fascia di prezzo
0,6413 € - 0,5771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.9 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7700.00 N
Molla a tazza SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Fascia di prezzo
1,8521 € - 1,6669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6936.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    617.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    639.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Fascia di prezzo
0,138 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    2104.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.7 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1054.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Fascia di prezzo
0,0434 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    692.00 N
Molla a tazza SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Fascia di prezzo
0,3516 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Altezza braccio
    2.4 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2284.00 N
Rondella a molla 12.2 mm 34.0 mm Cromo vanadio

10629352

Fascia di prezzo
0,504 € - 0,4536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Altezza braccio
    2.5 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2312.00 N
Molla a tazza DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Altezza braccio
    1.8 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    996.00 N
Molla a tazza SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1575.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.2 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    2423.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.6 mm
  • Carico a deflessione minima
    360.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Fascia di prezzo
0,0579 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.6 mm
  • Spessore
    0.9 mm
  • Carico a deflessione minima
    781.00 N