Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5603 € - 0,6226 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,333 € - 0,37 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3246 € - 0,3607 € | Richiedi il lead time qui |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0579 € | Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,0483 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0678 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,161 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,4357 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1752 € - 0,1947 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,188 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3164 € - 0,3516 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,1778 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3774 € - 0,4194 € | Richiedi il lead time qui |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4662 € - 0,518 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Cromo vanadio
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0714 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4536 € - 0,504 € | Richiedi il lead time qui |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0551 € | Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3561 € - 0,3957 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare