Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza sotto carico | Altezza braccio | Materiale | Diametro interno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cromo vanadio
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Cromo vanadio
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Cromo vanadio
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Cromo vanadio
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Cromo vanadio
|
0.559 in
14.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Cromo vanadio
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Cromo vanadio
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.323 in
8.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Cromo vanadio
|
0.402 in
10.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acciaio al carbonio
|
0.244 in
6.2 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare