Menu Ricerca

Molle a tazza

Disponibile

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
128 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza sotto carico Altezza braccio Materiale Diametro interno Acquista
0,0686 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
1.9 mm
Acciaio al carbonio
10.2 mm
0,0469 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.5 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,519 € - 0,5767 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.4 mm
Cromo vanadio
25.4 mm
1,8731 € - 2,0813 € Richiedi il lead time qui
3.4 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
20.5 mm
0,0414 € - 0,046 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.2 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
1,0434 € - 1,1593 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
5.0 mm
Cromo vanadio
30.5 mm
0,163 € - 0,1811 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
2.1 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,0374 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.0 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0469 € - 0,0521 € Richiedi il lead time qui
1.1 mm
1.4 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
0,0349 € - 0,0388 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
0.9 mm
Acciaio al carbonio
7.2 mm
0,3561 € - 0,3957 € Richiedi il lead time qui
2.7 mm
3.5 mm
Cromo vanadio
20.4 mm
0,041 € - 0,0456 € Richiedi il lead time qui
0.9 mm
1.3 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,5969 € - 0,6633 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.6 mm
Cromo vanadio
28.5 mm
0,8902 € - 0,9891 € Richiedi il lead time qui
3.4 mm
4.7 mm
Cromo vanadio
30.5 mm
0,333 € - 0,37 € Richiedi il lead time qui
2.3 mm
3.1 mm
Cromo vanadio
14.2 mm
0,0372 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
8.2 mm
10442968 0,0379 € - 0,0421 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
6.2 mm
0,0391 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
0.6 mm
1.1 mm
Acciaio al carbonio
9.2 mm
0,0686 € - 0,0762 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
2.0 mm
Acciaio al carbonio
12.2 mm
1,4881 € - 1,6534 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
4.3 mm
Cromo vanadio
20.5 mm
  • di 7
Molla a tazza DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    1.9 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    960.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    23.0 mm
  • Altezza braccio
    1.5 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    462.00 N
Molla a tazza SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Fascia di prezzo
0,5767 € - 0,519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.4 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Altezza braccio
    3.4 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4046.00 N
Molla a tazza SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Fascia di prezzo
2,0813 € - 1,8731 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    9829.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Fascia di prezzo
0,046 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.2 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    487.00 N
Molla a tazza SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Fascia di prezzo
1,1593 € - 1,0434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    5.0 mm
  • Spessore
    3.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    15422.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Fascia di prezzo
0,1811 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.1 mm
  • Spessore
    1.3 mm
  • Carico a deflessione minima
    1903.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.0 mm
  • Spessore
    0.4 mm
  • Carico a deflessione minima
    119.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Fascia di prezzo
0,0521 € - 0,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.4 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1004.00 N
Molla a tazza DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7.2 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Altezza braccio
    0.9 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    238.00 N
Molla a tazza SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Fascia di prezzo
0,3957 € - 0,3561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.4 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.5 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    7977.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,041 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Carico a deflessione minima
    617.00 N
Molla a tazza SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Fascia di prezzo
0,6633 € - 0,5969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    28.5 mm
  • Diametro esterno
    56.0 mm
  • Altezza braccio
    3.6 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    3774.00 N
Molla a tazza SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Fascia di prezzo
0,9891 € - 0,8902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    30.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.7 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    11237.00 N
Molla a tazza SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Fascia di prezzo
0,37 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.2 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Altezza braccio
    3.1 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    4052.00 N
Molla a tazza DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.7 mm
  • Carico a deflessione minima
    566.00 N
Molla a tazza DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Fascia di prezzo
0,0421 € - 0,0379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    209.00 N
Molla a tazza DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.2 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Altezza braccio
    1.1 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    182.00 N
Molla a tazza DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Fascia di prezzo
0,0762 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.2 mm
  • Diametro esterno
    28.0 mm
  • Altezza braccio
    2.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Carico a deflessione minima
    1077.00 N
Molla a tazza SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Fascia di prezzo
1,6534 € - 1,4881 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    20.5 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Altezza braccio
    4.3 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Carico a deflessione minima
    6200.00 N