Menu Ricerca

Molla a Torsione 180 ° Sinistra 5.5 mm 15.82 Nmm

Questa molla a torsione di 180° presenta un diametro esterno di 5,49 mm con una lunghezza del braccio di 19,05 mm dal centro e coppia di 15,82 Nm. Disponibile in versione sinistrorsa. Dimensione consigliata del mandrino è di 3,56 mm.
Codice articolo Essentra :

10436493

Codice articolo precedente:

1217625

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 149 2,1811 €
150 - 299 2,0536 €
300 + 1,9686 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

65,43 €

30 x 2,1811 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Coppia 15.82 Nmm
Lunghezza gamba dal centro del foro 19.1 mm
Direzione del vento Sinistrorsa
Diametro filo 0.5 mm
Dimensioni mandrino 3.6 mm
Spazio assiale minimo 3.0 mm
Diametro esterno 5.5 mm
Codice doganale 7320909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci