Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le molle a torsione sono ideali per la conservazione e il rilascio di energia o per mantenere una pressione su breve distanza. Disponibili in versione sinistrorsa e destrorsa e in diversi gradi di angolo di torsione. Realizzate in acciaio inossidabile 302.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza gamba dal centro del foro | Grado di deformazione | Diametro filo | Dimensioni mandrino | Coppia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7815 € - 4,2064 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
360
|
0.087 in
2.2 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 14,0499 € - 14,7722 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
360
|
0.126 in
3.2 mm
|
27.5 mm
27.5 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
360
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 2,2094 € - 2,4643 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,8184 € - 3,1584 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.3 mm
8.3 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 3,0026 € - 3,3425 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 3,215 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 3,994 € - 4,4472 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 8,1721 € - 9,0644 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
3.6 mm
3.6 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 2,0678 € - 2,3085 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
7.1 mm
7.1 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
| 2,4785 € - 2,7476 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.051 in
1.3 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 2,2094 € - 2,4643 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 2,4785 € - 2,7476 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 3,4275 € - 3,7815 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
| 3,6399 € - 4,0365 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.079 in
2.0 mm
|
13.9 mm
13.9 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 4,4614 € - 4,9429 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
20.2 mm
20.2 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 9,90 € - 10,4241 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
23.8 mm
23.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 1,9686 € - 2,1811 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 2,0394 € - 2,2661 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare