Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Meccanismo di bloccaggio | Tipo di montaggio | Forza di tenuta massima | Corsa stantuffo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7449 € - 23,0499 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 46,5581 € - 51,7374 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 25,591 € - 28,4375 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
|
Flanged
|
|
|
||
| 51,9873 € - 57,7498 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 54,1951 € - 60,2076 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 12,3303 € - 13,7189 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
|
Flanged
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
|
Through Hole
|
|
|
|||
| 28,0765 € - 31,1868 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
|
Through Hole
|
|
|
||
| 38,6389 € - 38,6389 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 44,7461 € - 44,7461 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 42,9269 € - 42,9269 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 123,1933 € - 123,1933 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 39,205 € - 39,205 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 28,0858 € - 28,0858 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 52,0042 € - 52,0042 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 25,5798 € - 25,5798 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 20,3914 € - 20,3914 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 29,6358 € - 29,6358 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 30,9909 € - 30,9909 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flanged Base
|
|
|
||
| 24,0762 € - 24,0762 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile 304
|
Non-Locking
|
Flanged Base