Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.
Codice Serie: SR5448
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Meccanismo di bloccaggio | Tipo di montaggio | Forza di tenuta massima | Corsa stantuffo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,3917 € - 30,4261 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 | 
 | 
 
Foro passante
 
 | 
 | 
 | 
||
| 52,8732 € - 58,739 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 | 
 | 
 
Foro passante
 
 | 
 | 
 | 
||
| 45,4225 € - 50,4755 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 | 
 | 
 
Flanged
 
 | 
 | 
 | 
||
| 20,2389 € - 22,4877 € | Richiedi il lead time qui | 
 | 
 | 
 
Flanged
 
 | 
 | 
 | 
||
| 24,9668 € - 27,7439 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 | 
 | 
 
Flanged
 
 | 
 | 
 | 
||
| Richiedi il lead time qui | 
 | 
 | 
 
Foro passante
 
 | 
 | 
 | 
|||
| 50,7193 € - 56,3412 € | Richiedi il lead time qui | 
 | 
 | 
 
Foro passante
 
 | 
 | 
 | 
||
| 12,0295 € - 13,3842 € | Richiedi il lead time qui | 
 | 
 | 
 
Flanged
 
 | 
 | 
 | 
||
| 78,209 € - 78,209 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
44.10 kN
 
44.10 kN
 
 | 
 | 
||
| 11,1015 € - 11,1015 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
1.30 kN
 
1.30 kN
 
 | 
 | 
||
| 68,3933 € - 68,3933 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
6.90 kN
 
6.90 kN
 
 | 
 | 
||
| 4,1925 € - 4,1925 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
0.50 kN
 
0.50 kN
 
 | 
 | 
||
| 14,0082 € - 14,0082 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
2.90 kN
 
2.90 kN
 
 | 
 | 
||
| 14,7236 € - 14,7236 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Front Mount
 
 | 
 
0.50 kN
 
0.50 kN
 
 | 
 | 
||
| 13,7003 € - 13,7003 € | 267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
0.50 kN
 
0.50 kN
 
 | 
 | 
||
| 39,7429 € - 39,7429 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
10.80 kN
 
10.80 kN
 
 | 
 | 
||
| 57,0925 € - 57,0925 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
6.90 kN
 
6.90 kN
 
 | 
 | 
||
| 15,946 € - 15,946 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 
1.33 kN
 
1.33 kN
 
 | 
 | 
||
| 16,435 € - 16,435 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Front Mount
 
 | 
 
1.00 kN
 
1.00 kN
 
 | 
 | 
||
| 28,9129 € - 28,9129 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Acciaio
 
 | 
 
Non-Locking
 
 | 
 
Flangiato
 
 | 
 | 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare