Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta

Disponibile

Il morsetto ad asta di spinta/trazione tiene i materiali in posizione per mezzo di un meccanismo a stantuffo che genera un'azione positiva in linea retta. Il profilo ridotto utilizza un serraggio laterale o terminale per l'uso in applicazioni con limiti di altezza.

Codice Serie: SR5448

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Meccanismo di bloccaggio Tipo di montaggio Forza di tenuta massima Corsa stantuffo Acquista
24,9559 € - 24,9559 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
30,235 € - 30,235 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flangiato
41,8799 € - 41,8799 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Locking
Flangiato
83,5968 € - 83,5968 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flangiato
23,2824 € - 23,2824 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
43,6547 € - 43,6547 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Locking
Flangiato
37,6964 € - 37,6964 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
38,2488 € - 38,2488 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
120,1885 € - 120,1885 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
19,894 € - 19,894 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
28,9129 € - 28,9129 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
38,3122 € - 38,3122 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
4,1925 € - 4,1925 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
0.50 kN
31,1133 € - 31,1133 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
5.90 kN
10,4224 € - 10,4224 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile 304
Non-Locking
Flangiato
0.50 kN
12,1066 € - 12,1066 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Front Mount
39,7429 € - 39,7429 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
10.80 kN
57,0925 € - 57,0925 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
6.90 kN
15,946 € - 15,946 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
1.33 kN
11,1015 € - 11,1015 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Non-Locking
Flangiato
1.30 kN
  • di 3
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN Acciaio

10349892

Fascia di prezzo
24,9559 € - 24,9559 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    148.0 mm
  • Forza di tenuta
    350.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 2.50 kN Acciaio inossidabile 304

10350041

Fascia di prezzo
30,235 € - 30,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    123.0 mm
  • Forza di tenuta
    250.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Acciaio

10349960

Fascia di prezzo
41,8799 € - 41,8799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    121.0 mm
  • Forza di tenuta
    300.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Acciaio

10349984

Fascia di prezzo
83,5968 € - 83,5968 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    179.0 mm
  • Forza di tenuta
    800.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Acciaio

10349823

Fascia di prezzo
23,2824 € - 23,2824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    122.0 mm
  • Forza di tenuta
    300.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Acciaio

10349977

Fascia di prezzo
43,6547 € - 43,6547 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    600.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Acciaio

10349861

Fascia di prezzo
37,6964 € - 37,6964 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Forza di tenuta
    800.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Acciaio

10349830

Fascia di prezzo
38,2488 € - 38,2488 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    153.0 mm
  • Forza di tenuta
    400.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Acciaio

10349885

Fascia di prezzo
120,1885 € - 120,1885 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    313.0 mm
  • Forza di tenuta
    2600.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Acciaio

10349847

Fascia di prezzo
19,894 € - 19,894 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Forza di tenuta
    150.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Acciaio

10349854

Fascia di prezzo
28,9129 € - 28,9129 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Forza di tenuta
    200.0 kg
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Azione movimento maniglia
    Con asta di spinta
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Acciaio

20510183

Fascia di prezzo
38,3122 € - 38,3122 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Forza di tenuta massima
    3.40 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 0.50 kN Acciaio

20510282

Fascia di prezzo
4,1925 € - 4,1925 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    183
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Acciaio

20510251

Fascia di prezzo
31,1133 € - 31,1133 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    5.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    181
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Acciaio inossidabile 304

20510220

Fascia di prezzo
10,4224 € - 10,4224 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    0.50 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio inossidabile 304
  • Movimento maniglia
    180
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Acciaio

20571689

Fascia di prezzo
12,1066 € - 12,1066 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Front Mount
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    180
  • Tipo maniglia
    Maniglia diritta
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Acciaio

20510091

Fascia di prezzo
39,7429 € - 39,7429 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    10.80 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    135
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Acciaio

20510145

Fascia di prezzo
57,0925 € - 57,0925 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    6.90 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    182
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Acciaio

20510244

Fascia di prezzo
15,946 € - 15,946 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    1.33 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Acciaio

20510046

Fascia di prezzo
11,1015 € - 11,1015 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Flangiato
  • Forza di tenuta massima
    1.30 kN
  • Meccanismo di bloccaggio
    Non-Locking
  • Materiale base
    Acciaio
  • Movimento maniglia
    183