Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Codice Serie: SRG0005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Forza di tenuta massima | Movimento maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2242 € - 28,0148 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
| 17,4889 € - 19,4261 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
| 17,1638 € - 19,0603 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
| 10,58 € - 11,7586 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
| 32,3769 € - 35,9804 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
| 30,2094 € - 33,569 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
| 15,1318 € - 16,8116 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
| 23,0567 € - 25,617 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
| 24,0051 € - 24,0051 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 12,0885 € - 12,0885 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
| 10,5944 € - 10,5944 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 30,7602 € - 30,7602 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
| 16,3626 € - 16,3626 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 10,0059 € - 10,0059 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 7,8417 € - 7,8417 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 52,4744 € - 52,4744 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
| 21,4334 € - 21,4334 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 32,8066 € - 32,8066 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 15,0496 € - 15,0496 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 27,3011 € - 27,3011 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare