I morsetti eccentrici a trazione con struttura piccola, robusta e stabile sono perfetti per fornire forze di trazione e serraggio laterale in situazioni di spazio limitato.
Combinano un cono conico con una filettatura eccentrica sfalsata per offrire un serraggio sopra o sotto la superficie del componente. Non risentono dell'ingresso di trucioli e hanno una grande forza di serraggio in trazione e in spinta laterale.
Sono caratterizzati da un profilo basso, un ingombro ridotto e sono semplici da usare. Ideali per il serraggio di più componenti nei settori automobilistico, edile e della lavorazione meccanica.
Materiale: Acciaio temprato Codice Serie: SR12111
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7153 € - 27,6135 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||
| 24,2618 € - 32,349 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||
| 24,0465 € - 32,062 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||
| 30,0018 € - 40,0058 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||
| 28,3413 € - 37,7815 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||
| 22,3143 € - 29,7455 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||
| 26,8243 € - 35,7623 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare