I morsetti a quarto di giro per impieghi gravosi funzionano attivando un meccanismo di serraggio con una semplice rotazione di 90 gradi90-degree di una manopola o di una leva che blocca o sblocca il morsetto.
Il design a un quarto di giro consente un rapido innesto e disinnesto, con un minimo sforzo, garantendo una connessione solida e sicura. Progettati per resistere a forti carichi meccanici, vibrazioni e condizioni atmosferiche avverse.
Il meccanismo di bloccaggio a un quarto di giro offre una connessione solida, rendendolo una scelta ideale per applicazioni che richiedono frequenti cambi di attrezzature o impostazioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR33965
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d5 tol. H9 | h2 | h1 | h3 | d1 | d2 | d4 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,73 € - 94,73 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
114,47 € - 114,47 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
100,01 € - 100,01 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
16.3
|
31.5
|
16.0
|
34.0
|
40.0
|
8.0
|
||
107,95 € - 107,95 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
16.3
|
29.0
|
14.5
|
25.0
|
30.0
|
8.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare