Questi morsetti compatti a cuneo possono sopportare carichi enormi e forti pressioni senza compromettere le prestazioni. Grazie alle loro dimensioni compatte, questi morsetti sono adatti per lavorare in spazi limitati o con pezzi più piccoli.
Il design del cuneo garantisce una presa forte e affidabile, assicurando che il pezzo da lavorare rimanga saldamente posizionato durante il taglio, la foratura o l'assemblaggio. Inoltre, consente di bloccare e fissare saldamente due pezzi con una forza di serraggio uguale.
Fornisce una forza di presa sia verso il basso che laterale. Si installano con una chiave esagonale. Utilizzati in varie applicazioni come la lavorazione di precisione, nell'assemblaggio di componenti elettronici e nella produzione medicale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR12454
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di morsetto | h1 max | h1 min | h2 | d1 | l1 max | l1 min | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,5218 € - 23,1548 € | Richiedi il lead time qui |
|
7.2
|
6.2
|
6.2
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
||
| 22,796 € - 28,495 € | Richiedi il lead time qui |
|
11.4
|
9.9
|
0.4
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
||
| 17,8248 € - 22,2835 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.5
|
7.5
|
0.2
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
||
| 21,3713 € - 26,7115 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.5
|
7.5
|
7.3
|
M6x16
|
17.0
|
15.0
|
||
| 15,6825 € - 19,6083 € | Richiedi il lead time qui |
|
7.2
|
6.2
|
0.3
|
M5x15
|
14.0
|
12.0
|
||
| 26,3733 € - 32,964 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.4
|
9.9
|
9.8
|
M8x20
|
21.5
|
18.5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare