Menu Ricerca

Morsetto esagonale variabile 22.0 24.0-29.0 Acciaio temprato

Questo morsetto esagonale variabile ad altezza ridotta è adatto a bloccare in modo sicuro pezzi con spazio verticale limitato. È ideale per le forme irregolari e per gli stock circolari, riducendo lo slittamento e mantenendo la stabilità. Realizzato in acciaio.
Codice articolo Essentra :

20266790

Codice articolo precedente:

20266790

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 57,2053 €
5 - 9 54,3455 €
10 - 19 51,4858 €
20 + 48,626 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

57,21 €

1 x 57,2053 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 22.0
l1 24.0-29.0
Corsa del morsetto 2.0
Forza serraggio max. kN 18.0
Peso g 204.0
Materiale Acciaio temprato
Finitura A lamelle

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci