Menu Ricerca

Morsetti manuali ad albero

In produzione

Questi morsetti manuali ad albero sono progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungono da meccanismo per mantenere in posizione un componente in movimento o un dispositivo di fissaggio fino al rilascio del morsetto.

Quando si preme la leva di bloccaggio, le superfici di contatto entrano in contatto con la barra dell'albero, bloccandola in posizione. Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata. Ciò consente loro di resistere alle forze esterne.

Sono semplice e affidabili e si azionano manualmente. I profili di contatto spingono simultaneamente sulle superfici delle guide premendo la leva di bloccaggio regolabile. I profili di contatto flottanti garantiscono una distribuzione simmetrica della forza sulla guida lineare. Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.

  • Progettati per essere utilizzati in combinazione con i cuscinetti lineari e fungere da meccanismo per trattenere un componente in movimento.
  • Hanno una struttura robusta che garantisce resistenza e durata.
  • Utilizzati nel settore automobilistico, dei macchinari industriali e dei processi produttivi.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1784

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l1 w1 w2 w3 Diametro albero h1 Acquista
182,35 € - 243,13 € Richiedi il lead time qui
76.0
132.0
108.0
56.5
50.0
50.0
133,61 € - 178,14 € Richiedi il lead time qui
44.0
60.0
45.0
38.5
20.0
25.0
153,76 € - 205,01 € Richiedi il lead time qui
52.0
78.0
60.0
38.5
25.0
30.0
160,45 € - 213,93 € Richiedi il lead time qui
68.0
108.0
86.0
56.5
40.0
45.0
144,20 € - 192,26 € Richiedi il lead time qui
58.0
87.0
68.0
46.5
30.0
35.0
127,27 € - 169,69 € Richiedi il lead time qui
38.0
53.0
40.0
30.5
16.0
22.0
119,40 € - 159,20 € Richiedi il lead time qui
32.0
43.0
32.0
30.5
12.0
18.0
Morsetto ad albero manuale 50.0 50.0 76.0 Alluminio

20175979

Fascia di prezzo
243,13 € - 182,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    50.0
  • h1
    50.0
  • l1
    76.0
  • w1
    132.0
  • w2
    108.0
Morsetto ad albero manuale 20.0 25.0 44.0 Alluminio

20175733

Fascia di prezzo
178,14 € - 133,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    20.0
  • h1
    25.0
  • l1
    44.0
  • w1
    60.0
  • w2
    45.0
Morsetto ad albero manuale 25.0 30.0 52.0 Alluminio

20175962

Fascia di prezzo
205,01 € - 153,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    25.0
  • h1
    30.0
  • l1
    52.0
  • w1
    78.0
  • w2
    60.0
Morsetto ad albero manuale 40.0 45.0 68.0 Alluminio

20175986

Fascia di prezzo
213,93 € - 160,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    40.0
  • h1
    45.0
  • l1
    68.0
  • w1
    108.0
  • w2
    86.0
Morsetto ad albero manuale 30.0 35.0 58.0 Alluminio

20175740

Fascia di prezzo
192,26 € - 144,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    30.0
  • h1
    35.0
  • l1
    58.0
  • w1
    87.0
  • w2
    68.0
Morsetto ad albero manuale 16.0 22.0 38.0 Alluminio

20175757

Fascia di prezzo
169,69 € - 127,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    16.0
  • h1
    22.0
  • l1
    38.0
  • w1
    53.0
  • w2
    40.0
Morsetto ad albero manuale 12.0 18.0 32.0 Alluminio

20175993

Fascia di prezzo
159,20 € - 119,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro albero
    12.0
  • h1
    18.0
  • l1
    32.0
  • w1
    43.0
  • w2
    32.0