Questi morsetti per binario manuali sono utilizzati in combinazione con le carrozze ferroviarie. Quando si ruota la manopola di serraggio, le superfici di contatto del morsetto premono contro il binario, bloccandolo in posizione. La loro forma compatta e leggera li rende perfetti per l'uso con sistemi di binari miniaturizzati in cui lo spazio è limitato.
Questi morsetti sono dotati di un meccanismo a leva o a maniglia che consente di regolare con precisione la forza di serraggio. In questo modo i piccoli binari rimangono saldamente in posizione senza subire danni o deformazioni. I binari si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
Possono sopportare carichi pesanti, sono resistenti alla corrosione e all'usura. Utilizzati in diverse applicazioni come dispositivi medicali, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012C, SRL1010
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | w1 | w2 | h3 | h2 | h1 | l2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,494 € - 225,992 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
27.0
|
20.0
|
7.15
|
3.5
|
13.0
|
13.0
|
||
| 181,2918 € - 241,7258 € | Richiedi il lead time qui |
19.0
|
40.0
|
30.0
|
7.65
|
4.0
|
14.0
|
13.0
|
||
| 181,2918 € - 241,7258 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
30.0
|
23.0
|
5.85
|
4.2
|
12.0
|
11.0
|
||
| 151,823 € - 202,4273 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
17.0
|
12.0
|
4.3
|
2.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 160,5765 € - 214,102 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
20.0
|
15.0
|
5.35
|
2.7
|
10.0
|
11.0
|
||
| 174,6498 € - 232,8595 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
25.0
|
19.0
|
4.3
|
3.0
|
9.0
|
8.0
|
||
| 177,4788 € - 236,6418 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
32.0
|
25.0
|
8.05
|
5.0
|
16.0
|
14.0
|
||
| 242,1768 € - 322,9058 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
60.0
|
45.0
|
8.55
|
4.5
|
16.0
|
15.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare