Menu Ricerca

Morsetti per pannello

Disponibile

I morsetti per pannello sono compatibili con lo sportello destrorso o sinistrorso; sono perfetti per i pannelli di riscaldamento e ventilazione. Questi morsetti sono realizzati in nylon con vite in acciaio in modello simmetrico o asimmetrico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Finitura Larghezza totale Altezza totale Acquista
1,1219 € - 1,7451 € 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
4,8339 € - 7,5194 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Zincato
40.0 mm
85.0 mm
2,53 € - 3,9355 € Richiedi il lead time qui
85.0 mm
Senza finitura
40.0 mm
85.0 mm
4,131 € - 6,4261 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
Verniciato nero
40.0 mm
18.0 mm
1,2322 € - 1,725 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
Morsetto per pannello 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Fascia di prezzo
1,7451 € - 1,1219 €

Livelli di giacenza
1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    46.0 mm
  • Larghezza totale
    21.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Morsetto per pannello 85.0 mm 40.0 mm Zincato

20060145

Fascia di prezzo
7,5194 € - 4,8339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Zamak
  • Finitura
    Zincato
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
Morsetto per pannello 85.0 mm 40.0 mm Senza finitura

20060121

Fascia di prezzo
3,9355 € - 2,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Zamak
  • Finitura
    Senza finitura
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
Morsetto per pannello 85.0 mm 40.0 mm Verniciato nero

20060138

Fascia di prezzo
6,4261 € - 4,131 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Zamak
  • Finitura
    Verniciato nero
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Lunghezza totale
    85.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
Morsetto per pannello 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Fascia di prezzo
1,725 € - 1,2322 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale corpo
    Nylon
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
  • Larghezza totale
    22.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790