Menu Ricerca

Morsetti per tubi con vite senza fine

Disponibile

I morsetti per tubi a vite senza fine sono progettate per fissare i tubi ai raccordi e ad altri connettori. Per ridurre la distorsione del tubo di gomma flessibile, utilizzate una banda stampata con bordi arrotolati piuttosto che una banda perforata. La cinghia si divide dall'alloggiamento del tubo, consentendo l'installazione e la rimozione senza scollegare il tubo o la tubazione. Utilizzati in diversi settori, tra cui quello automobilistico, idraulico e HVAC.

  • Consistono in una banda piena e non perforata con bordi arrotolati per impedire distorsioni del tubo quando è di gomma flessibile.
  • La loro vite facilita l’installazione e la disinstallazione e stringe la banda attorno al tubo per creare una tenuta sicura e senza perdite.
  • Utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, idraulico e HVAC.
Materiale: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Colore: Naturale Codice Serie: SR6100, SR6121

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Materiale d1 W Acquista
0,9347 € - 1,039 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Acciaio inossidabile
25.0 mm
12.0 mm
0,9782 € - 1,0874 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Acciaio inossidabile
32.0 mm
12.0 mm
0,6272 € - 0,6963 € 2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Acciaio inossidabile
12.0 mm
9.0 mm
0,7911 € - 0,8819 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Acciaio inossidabile
16.0 mm
12.0 mm
0,9094 € - 1,0108 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Acciaio inossidabile
20.0 mm
12.0 mm
0,5676 € - 0,6299 € 1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
9.0 mm
1,0195 € - 1,1335 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Acciaio inossidabile
40.0 mm
12.0 mm
0,592 € - 0,6556 € 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
9.0 mm
1,1243 € - 1,2476 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
12.0 mm
0,7233 € - 0,8049 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Acciaio inossidabile
16.0 mm
9.0 mm
1,0876 € - 1,2073 € 585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
20.0 mm
12.0 mm
0,9666 € - 1,0732 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
12.0 mm
9.0 mm
1,2151 € - 1,3479 € 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
25.0 mm
12.0 mm
1,0127 € - 1,1245 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
16.0 mm
12.0 mm
1,3038 € - 1,4579 € 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
32.0 mm
12.0 mm
1,3677 € - 1,5135 € 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
40.0 mm
12.0 mm
0,8391 € - 0,9338 € 5939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
8.0 mm
9.0 mm
0,9713 € - 1,0796 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
10.0 mm
9.0 mm
1,3678 € - 1,5256 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Stainless steel AISI 304/W4
50.0 mm
12.0 mm
Morsetto per tubi 25.0 - 40.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10307922

Fascia di prezzo
1,039 € - 0,9347 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 32.0 - 50.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10307939

Fascia di prezzo
1,0874 € - 0,9782 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 12.0 - 22.0 mm 9.0 mm Acciaio inossidabile

10307892

Fascia di prezzo
0,6963 € - 0,6272 €

Livelli di giacenza
2864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 16.0 - 25.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10307908

Fascia di prezzo
0,8819 € - 0,7911 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 20.0 - 32.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10307915

Fascia di prezzo
1,0108 € - 0,9094 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7326909890
Morsetto per tubi 8.0 - 12.0 mm 9.0 mm Acciaio inossidabile

10307878

Fascia di prezzo
0,6299 € - 0,5676 €

Livelli di giacenza
1221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 40.0 - 60.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10456361

Fascia di prezzo
1,1335 € - 1,0195 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 10.0 - 16.0 mm 9.0 mm Acciaio inossidabile

10307885

Fascia di prezzo
0,6556 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 50.0 - 70.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10307946

Fascia di prezzo
1,2476 € - 1,1243 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 16.0 - 25.0 mm 9.0 mm Acciaio inossidabile

10554463

Fascia di prezzo
0,8049 € - 0,7233 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Banda e involucro: acciaio inossidabile AISI 430; Vite: galvanizzata
  • Codice doganale
    7307291090
Morsetto per tubi 20.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550793

Fascia di prezzo
1,2073 € - 1,0876 €

Livelli di giacenza
585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    32.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 12.0 mm 22.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550786

Fascia di prezzo
1,0732 € - 0,9666 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 25.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276099

Fascia di prezzo
1,3479 € - 1,2151 €

Livelli di giacenza
3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10452042

Fascia di prezzo
1,1245 € - 1,0127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 32.0 mm 50.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276105

Fascia di prezzo
1,4579 € - 1,3038 €

Livelli di giacenza
1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 40.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276112

Fascia di prezzo
1,5135 € - 1,3677 €

Livelli di giacenza
561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    60.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 8.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550779

Fascia di prezzo
0,9338 € - 0,8391 €

Livelli di giacenza
5939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 10.0 mm 16.0 mm 9.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10276082

Fascia di prezzo
1,0796 € - 0,9713 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • W
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 50.0 mm 70.0 mm 12.0 mm Stainless steel AISI 304/W4

10550809

Fascia di prezzo
1,5256 € - 1,3678 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • W
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Naturale