I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche. Materiale: Nylon 6/6, PA Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1999 € - 0,2467 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Nero
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,4716 € - 0,5822 € | Richiedi il lead time qui |
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
1.406 in
35.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,149 € - 0,184 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Nero
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1438 € - 0,1776 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
Nero
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5089 € - 0,6283 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Nero
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Nero
|
0.598 in
15.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1974 € - 0,2438 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2459 € - 0,3036 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Nero
|
1.031 in
26.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,2409 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
Nero
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1543 € - 0,1905 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,6187 € - 0,7638 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.39 in
60.7 mm
|
Nero
|
2.122 in
53.9 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,1316 € - 0,1625 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.283 in
7.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1903 € - 0,235 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4922 € - 0,6076 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.811 in
46.0 mm
|
Nero
|
1.594 in
40.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,2492 € - 0,456 € | 15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,6614 € - 1,2973 € | 1991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3285 € - 0,5339 € | 4424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Bianco
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5636 € - 1,2421 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5509 € - 0,8951 € | 63296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Nero
|
1.28 in
32.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare