I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3693 € - 2,2246 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,561 € - 1,2366 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,2086 € - 0,3799 € | 3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
0,3122 € - 0,5084 € | 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.362 in
9.2 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,5499 € - 1,2118 € | 2531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Bianco
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3026 € - 0,4919 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2128 € - 0,3896 € | 32086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Grigio
|
0.362 in
9.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,5402 € - 1,1924 € | 11450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Grigio
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 3662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
1,3113 € - 2,1279 € | Richiedi il lead time qui |
2.559 in
65.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5858 € - 1,2892 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
Bianco
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 13345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,2929 € - 0,5361 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Bianco
|
0.504 in
12.8 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,3026 € - 0,4919 € | 4140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,5292 € - 1,1662 € | 13130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
Grigio
|
1.496 in
38.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5071 € - 0,8235 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Grigio
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Grigio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare