I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5181 € - 1,1427 € | 11446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.516 in
38.5 mm
|
Grigio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,2919 € - 2,1003 € | Richiedi il lead time qui |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5071 € - 0,8235 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Bianco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3523 € - 0,572 € | 13191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,5955 € - 1,1689 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.988 in
50.5 mm
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3302 € - 0,5361 € | 1066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Bianco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 4304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Grigio
|
1.161 in
29.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,572 € - 1,2643 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Bianco
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5527 € - 1,2159 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
Grigio
|
0.433 in
11.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3113 € - 2,1279 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3302 € - 0,5361 € | 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Grigio
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,5071 € - 0,8235 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.398 in
35.5 mm
|
Grigio
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Bianco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6093 € - 1,1938 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.106 in
53.5 mm
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3195 € - 2,1417 € | 9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Grigio
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,3195 € - 2,1417 € | 1774 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 121343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
Bianco
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | 7285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.244 in
57.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaggio rapido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
Bianco
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare