I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Colore | d1 | Stile montaggio | W | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4312 € - 0,5324 € | Richiedi il lead time qui |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturale
|
0.988 in
25.1 mm
|
Base con clip ad aletta
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,1505 € - 0,1858 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
0.358 in
9.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,1857 € - 0,2293 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
0.539 in
13.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,2398 € - 0,2961 € | 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
0.886 in
22.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,195 € - 0,2407 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Nero
|
0.839 in
21.3 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,235 € | 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.791 in
20.1 mm
|
Nero
|
0.728 in
18.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,1857 € - 0,2293 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
Nero
|
0.598 in
15.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,4437 € - 0,5478 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.134 in
28.8 mm
|
Bianco
|
0.988 in
25.1 mm
|
Montaggio rapido
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1284 € - 0,1585 € | 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Bianco
|
0.283 in
7.2 mm
|
Montaggio rapido
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,1903 € - 0,235 € | 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,1454 € - 0,1795 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Nero
|
0.299 in
7.6 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,5239 € - 0,6469 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Nero
|
1.87 in
47.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1636 € - 0,2019 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
0.409 in
10.4 mm
|
Modello a incastro
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,1675 € - 0,2068 € | 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Nero
|
0.476 in
12.1 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,4601 € - 0,568 € | Richiedi il lead time qui |
1.61 in
40.9 mm
|
Nero
|
1.406 in
35.7 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,1403 € - 0,1732 € | Richiedi il lead time qui |
0.291 in
7.4 mm
|
Nero
|
0.244 in
6.2 mm
|
Modello a incastro
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,6036 € - 0,7452 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.39 in
60.7 mm
|
Nero
|
2.122 in
53.9 mm
|
Modello a incastro
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,4965 € - 0,613 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.102 in
53.4 mm
|
Nero
|
1.791 in
45.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,1926 € - 0,2378 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Modello a incastro
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,4802 € - 0,5928 € | Richiedi il lead time qui |
1.811 in
46.0 mm
|
Nero
|
1.594 in
40.5 mm
|
Modello a incastro
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare