Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.

  • Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.
  • Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.
  • Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
1,3403 € - 2,1693 € 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Nero
66.0 mm
Montaggio rapido
8.0 mm
1
1,1643 € - 1,4375 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.2 mm
Nero
77.7 mm
Doppia impugnatura
8.8 mm
1
1,0369 € - 1,2801 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.5 mm
Nero
74.7 mm
Doppia impugnatura
9.4 mm
1
0,4723 € - 0,5831 € 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.2 mm
Nero
28.8 mm
Doppia impugnatura
9.0 mm
1
0,4282 € - 0,5286 € 1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.8 mm
Nero
48.5 mm
Doppia impugnatura
9.0 mm
1
0,4312 € - 0,5324 € Richiedi il lead time qui
28.8 mm
Naturale
25.1 mm
Base con clip ad aletta
6.4 mm
2
0,2383 € - 0,2942 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Naturale
9.1 mm
Base con clip ad aletta
5.8 mm
2
0,1505 € - 0,1858 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,2398 € - 0,2961 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Naturale
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
1
0,195 € - 0,2407 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Naturale
21.3 mm
Modello a incastro
5.6 mm
1
0,1403 € - 0,1732 € Richiedi il lead time qui
7.4 mm
Nero
6.2 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,1903 € - 0,235 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.7 mm
Nero
17.0 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,5239 € - 0,6469 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
47.5 mm
Modello a incastro
10.3 mm
2
0,1454 € - 0,1795 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.9 mm
Nero
7.6 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,2398 € - 0,2961 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
22.5 mm
Modello a incastro
6.4 mm
1
0,4437 € - 0,5478 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
Bianco
25.1 mm
Montaggio rapido
6.4 mm
1
0,1857 € - 0,2293 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Nero
15.2 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
0,1903 € - 0,235 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.1 mm
Nero
18.5 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
1,0693 € - 2,2455 € 2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.2 mm
Nero
31.8 mm
Modello a incastro
7.5 mm
2
0,1636 € - 0,2019 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Nero
10.4 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
  • di 8
Morsetto per tubi 66.0 mm 70.0 mm PA Nero

10088531

Fascia di prezzo
2,1693 € - 1,3403 €

Livelli di giacenza
426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 77.7 mm 81.2 mm PA Nero

10221754

Fascia di prezzo
1,4375 € - 1,1643 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 74.7 mm 80.5 mm PA Nero

10221747

Fascia di prezzo
1,2801 € - 1,0369 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 28.8 mm 32.2 mm PA Nero

10221594

Fascia di prezzo
0,5831 € - 0,4723 €

Livelli di giacenza
1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 48.5 mm 53.8 mm PA Nero

10221662

Fascia di prezzo
0,5286 € - 0,4282 €

Livelli di giacenza
1248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Stile montaggio
    Doppia impugnatura
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 25.1 mm 28.8 mm PA Naturale

10221815

Fascia di prezzo
0,5324 € - 0,4312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Stile montaggio
    Base con clip ad aletta
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm PA Naturale

10221808

Fascia di prezzo
0,2942 € - 0,2383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.8 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Base con clip ad aletta
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm PA Naturale

10221846

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm PA Naturale

10221938

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm PA Naturale

10221921

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Naturale
Morsetto per tubi 6.2 mm 7.4 mm PA Nero

10362334

Fascia di prezzo
0,1732 € - 0,1403 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 17.0 mm 19.7 mm PA Nero

10362402

Fascia di prezzo
0,235 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 47.5 mm 54.0 mm PA Nero

10362501

Fascia di prezzo
0,6469 € - 0,5239 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 7.6 mm 8.9 mm PA Nero

10362341

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,1454 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 22.5 mm 26.0 mm PA Nero

10362440

Fascia di prezzo
0,2961 € - 0,2398 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 25.1 mm 28.8 mm PA Bianco

10362532

Fascia di prezzo
0,5478 € - 0,4437 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    25.1 mm
  • d2
    28.8 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 15.2 mm 17.2 mm PA Nero

10362396

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1857 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 18.5 mm 20.1 mm PA Nero

10362419

Fascia di prezzo
0,235 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 31.8 mm 36.2 mm PA Nero

10362464

Fascia di prezzo
2,2455 € - 1,0693 €

Livelli di giacenza
2997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 10.4 mm 11.9 mm PA Nero

10362365

Fascia di prezzo
0,2019 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero