Menu Ricerca

Morsetti per tubi in plastica

Disponibile

I morsetti per tubi in plastica hanno un design ad incastro brevettato. Questo offre una tenuta sicura e migliore tra tubi e tubature, raccordi e altri componenti per evitare perdite. Questa capacità aiuta a garantire una connessione stabile. Dispongono di una chiusura a pressione. Resistenti alle sostanze chimiche.

  • Progettati per fornire una tenuta sicura e superiore ai tubi e ai raccordi.
  • Presentano una serratura a pressione che consente una facile installazione e rimozione.
  • Adatti ad applicazioni automobilistiche, industriali e idrauliche.
Materiale: PA, PA66 Colore: Nero, Bianco, Naturale, Grigio Codice Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Colore d1 Stile montaggio W Tipo Acquista
0,1284 € - 0,1585 € 1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Bianco
7.2 mm
Montaggio rapido
3.8 mm
1
0,195 € - 0,2407 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
Nero
21.3 mm
Modello a incastro
5.6 mm
1
0,1675 € - 0,2068 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
Nero
12.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,4601 € - 0,568 € Richiedi il lead time qui
40.9 mm
Nero
35.7 mm
Modello a incastro
8.7 mm
2
0,1926 € - 0,2378 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
Nero
19.0 mm
Modello a incastro
5.5 mm
1
0,4802 € - 0,5928 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
Nero
40.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
2
0,1505 € - 0,1858 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
9.1 mm
Modello a incastro
5.6 mm
2
0,6036 € - 0,7452 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.7 mm
Nero
53.9 mm
Modello a incastro
10.3 mm
2
0,1857 € - 0,2293 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
Nero
13.7 mm
Modello a incastro
6.4 mm
2
0,2399 € - 0,2962 € 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Nero
26.2 mm
Modello a incastro
7.5 mm
1
0,4965 € - 0,613 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.4 mm
Nero
45.5 mm
Modello a incastro
8.7 mm
2
  • di 8
Morsetto per tubi 7.2 mm 7.9 mm PA Bianco

10362525

Fascia di prezzo
0,1585 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
1425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Stile montaggio
    Montaggio rapido
  • Colore
    Bianco
Morsetto per tubi 21.3 mm 23.9 mm PA Nero

10362433

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 12.1 mm 13.6 mm PA Nero

10362372

Fascia di prezzo
0,2068 € - 0,1675 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 35.7 mm 40.9 mm PA Nero

10362471

Fascia di prezzo
0,568 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    40.9 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 19.0 mm 22.2 mm PA Nero

10362426

Fascia di prezzo
0,2378 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 40.5 mm 46.0 mm PA Nero

10362488

Fascia di prezzo
0,5928 € - 0,4802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 9.1 mm 10.0 mm PA Nero

10362358

Fascia di prezzo
0,1858 € - 0,1505 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 53.9 mm 60.7 mm PA Nero

10362518

Fascia di prezzo
0,7452 € - 0,6036 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 13.7 mm 15.4 mm PA Nero

10362389

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1857 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 26.2 mm 30.2 mm PA Nero

10362457

Fascia di prezzo
0,2962 € - 0,2399 €

Livelli di giacenza
748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    7.5 mm
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    30.2 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero
Morsetto per tubi 45.5 mm 53.4 mm PA Nero

10362495

Fascia di prezzo
0,613 € - 0,4965 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Stile montaggio
    Modello a incastro
  • Colore
    Nero