I morsetti scorrevoli sono utilizzati per posizionare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Sono costituiti da due parti ad incastro che garantiscono una solida tenuta sul macchinario che consentono una regolazione e un allineamento senza difficoltà. Per aprire e chiudere i morsetti scorrevoli può essere utilizzato un bullone o un meccanismo di chiusura.
Quando i morsetti scorrevoli per fori scanalati sono utilizzati con una piastra graduata, la linea di lettura sul morsetto scorrevole consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Vengono posti in maniera fissa in un complesso assemblato per offrire ulteriore stabilità. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra scorrevole piena (non fornita) e non possono resistere ad altre sollecitazioni applicate.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 90 C.
Materiale: Zinco Codice Serie: SR33970
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Profondità minima di inserimento | Materiale maniglia | h1 | Colore maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,3175 € - 67,09 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
Plastica
|
|
Nero
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
Plastica
|
|
Arancione
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
Plastica
|
|
Arancione
|
||
| 56,235 € - 74,98 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
Nero
|
||
| 56,235 € - 74,98 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
Acciaio inossidabile
|
|
Nero
|
||
| 50,3175 € - 67,09 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
Plastica
|
|
Nero
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare