Menu Ricerca

Morsetto Uniforce 508.0 49.7 Acciaio

Questo morsetto Uniforce è progettato per bloccare efficacemente due componenti con la stessa azione di un morsetto singolo, rendendolo ideale per pezzi di lunghezze e forze elevate. Utilizza un meccanismo a cuneo per distribuire uniformemente la pressione di serraggio. In alluminio (canale) e acciaio (cuneo).
Codice articolo Essentra :

20265526

Codice articolo precedente:

20265526

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 388,19 €
5 - 9 349,37 €
10 - 19 329,96 €
20 + 291,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

388,19 €

1 x 388,19 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 508.0
w1 49.7
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci