20267094
20267094
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 86,7355 € |
| 5 - 9 | 82,3998 € |
| 10 - 19 | 78,064 € |
| 20 + | 73,7283 € |
| d1 | 10.4 |
|---|---|
| d2 | M4 |
| h1 | 14.5 |
| h2 | 12.70 |
| h3 | 5.6 |
| l1 | 15.9 |
| w1 | 12.3 |
| w2 | 12.7 |
| Espansione max. | 13.2 |
| A/F | 3.0 |
| Coppia al max Nm | 3.4 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Forza di tenuta kN | 2.23 |
| Peso g | 100.0 |
| Materiale | Alluminio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare