Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
Naturale
35.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
  • di 10
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10424582


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Naturale

10494196


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 30.0 mm 30.0 mm Nero

10495780


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 42.0 mm 20.0 mm Nero

10493809


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 14.0 mm Naturale

10472446


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Naturale

10459225


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10494288


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 48.0 mm 48.0 mm Nero

10494332


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10384527


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10494158


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 20.0 mm 20.0 mm Nero

10495728


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 55.0 mm 55.0 mm Nero

10421871


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Nero

10494202


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494257


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie 18.0 mm Naturale

10384329


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 12.0 mm Nero

10470411


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Nero

10494066


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Naturale

10494608


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10395400


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494646


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090