Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro foro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
58,8703 € - 58,8703 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
52,9152 € - 52,9152 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
58,8703 € - 58,8703 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
74,9556 € - 74,9556 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,5724 € - 50,5724 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
25,8882 € - 25,8882 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
50,5331 € - 50,5331 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
64,184 € - 64,184 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,5724 € - 50,5724 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,5724 € - 50,5724 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
50,5724 € - 50,5724 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
30,0372 € - 30,0372 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,5724 € - 50,5724 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
52,3393 € - 52,3393 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
43,7797 € - 43,7797 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
50,2714 € - 50,2714 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
64,184 € - 64,184 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
75,3875 € - 75,3875 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
52,9414 € - 52,9414 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare