Menu Ricerca

Morsetto a due vie

Disponibile

Un utile morsetto di collegamento bidirezionale che presenta punti di ingresso per due tubi. Disponibile in acciaio inox o in alluminio. Compatibile per l'uso con fori di diverse dimensioni.Presentano punti di ingresso per due tubi circolari.Disponibili in grigio o nero.Adatti per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Colore: Naturale, Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
187 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro foro Acquista
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
20.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
50,2059 € - 50,2059 € Richiedi il lead time qui
Naturale
32.0 mm
30,901 € - 30,901 € Richiedi il lead time qui
Nero
20.0 mm
52,5749 € - 52,5749 € Richiedi il lead time qui
Naturale
50.0 mm
50,5331 € - 50,5331 € Richiedi il lead time qui
Naturale
45.0 mm
52,9414 € - 52,9414 € Richiedi il lead time qui
Naturale
12.0 mm
49,7348 € - 49,7348 € Richiedi il lead time qui
Naturale
40.0 mm
49,6693 € - 49,6693 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
58,8703 € - 58,8703 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
52,9152 € - 52,9152 € Richiedi il lead time qui
Nero
42.0 mm
43,7797 € - 43,7797 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
64,184 € - 64,184 € Richiedi il lead time qui
Nero
40.0 mm
58,8703 € - 58,8703 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
30,168 € - 30,168 € Richiedi il lead time qui
Nero
30.0 mm
58,9357 € - 58,9357 € Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
52,4178 € - 52,4178 € Richiedi il lead time qui
Naturale
50.0 mm
75,2566 € - 75,2566 € Richiedi il lead time qui
Nero
60.0 mm
50,5724 € - 50,5724 € Richiedi il lead time qui
Nero
45.0 mm
  • di 10
Morsetti con attacco a due vie M8 20.0 mm Naturale

10384398

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 42.0 mm 30.0 mm Nero

10493847

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 32.0 mm 32.0 mm Naturale

10495797

Fascia di prezzo
50,2059 € - 50,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 20.0 mm 20.0 mm Nero

10384459

Fascia di prezzo
30,901 € - 30,901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10495933

Fascia di prezzo
52,5749 € - 52,5749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 25.0 mm Naturale

10493878

Fascia di prezzo
50,5331 € - 50,5331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetti con attacco a due vie M6 12.0 mm Naturale

10383407

Fascia di prezzo
52,9414 € - 52,9414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7307221000
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Naturale

10385098

Fascia di prezzo
49,7348 € - 49,7348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10384534

Fascia di prezzo
49,6693 € - 49,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494271

Fascia di prezzo
58,8703 € - 58,8703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 30.0 mm Nero

10493908

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con angolo a T 42.0 mm 42.0 mm Nero

10495889

Fascia di prezzo
52,9152 € - 52,9152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Nero

10494127

Fascia di prezzo
43,7797 € - 43,7797 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494295

Fascia di prezzo
64,184 € - 64,184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 35.0 mm 35.0 mm Nero

10494622

Fascia di prezzo
58,8703 € - 58,8703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 14.0 mm Nero

10473016

Fascia di prezzo
30,168 € - 30,168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 30.0 mm 30.0 mm Naturale

10494134

Fascia di prezzo
58,9357 € - 58,9357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 50.0 mm 50.0 mm Naturale

10417973

Fascia di prezzo
52,4178 € - 52,4178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 60.0 mm 60.0 mm Nero

10423882

Fascia di prezzo
75,2566 € - 75,2566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto a due vie 45.0 mm 20.0 mm Nero

10493861

Fascia di prezzo
50,5724 € - 50,5724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma tubo compatibile
    Rotondo
  • Codice doganale
    7609000090