I morsetti a ginocchiera manuali a uncino operano su un piano orizzontale, consentendo di fissare insieme due facce sullo stesso piano o a 90. Questi bloccaggi hanno un profilo ridotto per applicazioni con vincoli di altezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Tipo base | Tipo blocco | Meccanismo di bloccaggio | Forza di tenuta massima | Drawing Movement | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,984 € - 23,3141 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 10390207 | 14,9421 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
| 33,4606 € - 37,186 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 24,7365 € - 27,4729 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 17,0554 € - 18,9655 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 15,0133 € - 15,0133 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 14,9862 € - 14,9862 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 23,9507 € - 23,9507 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 11,2736 € - 11,2736 € | 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 74,7862 € - 74,7862 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
| 21,37 € - 21,37 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 39,3444 € - 39,3444 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile 304
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 11,4637 € - 11,4637 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 31,7744 € - 31,7744 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 58,7405 € - 58,7405 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare