Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il morsetto a ginocchiera manuale verticale ha un'altezza ridotta ed è provvisto di un'impugnatura imbottita; i suoi componenti sono zincati per resistere alla corrosione. L'impugnatura e la barra di compressione si spostano in direzioni opposte per garantire un'ottima capacità di tenuta.
Codice Serie: SRG0004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Altezza sotto la barra | Tipo base | Tipo maniglia | Forza di tenuta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6734 € - 18,0294 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 19,101 € - 21,2414 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
1.276 in
32.4 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
| 12,8424 € - 14,2512 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 11,4606 € - 12,7069 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 21,1466 € - 23,4902 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.614 in
15.6 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
||
| 39,6245 € - 44,0407 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.906 in
23.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
| 36,0074 € - 40,0173 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
||
| 10,6397 € - 10,6397 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 52,9181 € - 52,9181 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.228 in
82.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
1213 lbs
550.2 kg
|
||
| 35,9578 € - 35,9578 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 28,0618 € - 28,0618 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
224 lbs
101.6 kg
|
||
| 14,6149 € - 14,6149 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
1.22 in
31.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
382 lbs
173.3 kg
|
||
| 21,859 € - 21,859 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
| 10,2413 € - 10,2413 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flanged
|
Maniglia diritta
|
112 lbs
50.8 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare