Menu Ricerca

Morsetto connettore con piastra alla base

In produzione

Le basi dei morsetti strutturali per tubi sono progettate per connessioni sicure e stabili. Sono disponibili in alluminio o in acciaio. Sono compatibili con varie dimensioni di fori, per soddisfare diverse applicazioni.Progettato per mantenere in posizione i tubi strutturali circolari o quadrati.Disponibili per varie dimensioni di fori.Disponibili in alluminio e acciaio inossidabile. Materiale: Alluminio, Acciaio Colore: Nero, Grigio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma tubo compatibile Colore Materiale Diametro foro Diametro esterno Acquista
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
42.0 mm
42.0 mm
10495278 53,4518 € - 53,4518 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
45.0 mm
45.0 mm
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Grigio
Alluminio
40.0 mm
40.0 mm
49,9311 € - 49,9311 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Acciaio
42.0 mm
42.0 mm
26,9222 € - 26,9222 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
25.0 mm
25.0 mm
27,3279 € - 27,3279 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Acciaio
30.0 mm
30.0 mm
50,2321 € - 50,2321 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
50.0 mm
50.0 mm
50,2059 € - 50,2059 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
48.0 mm
48.0 mm
74,5237 € - 74,5237 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
60.0 mm
60.0 mm
49,4337 € - 49,4337 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
40.0 mm
40.0 mm
42,641 € - 42,641 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Alluminio
30.0 mm
30.0 mm
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Grigio
Alluminio
50.0 mm
50.0 mm
46,7899 € - 46,7899 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
30.0 mm
30.0 mm
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
45.0 mm
45.0 mm
42,641 € - 42,641 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Alluminio
30.0 mm
30.0 mm
46,9994 € - 46,9994 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Acciaio
40.0 mm
40.0 mm
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Alluminio
40.0 mm
40.0 mm
49,9311 € - 49,9311 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Nero
Acciaio
45.0 mm
45.0 mm
53,3864 € - 53,3864 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Grigio
Alluminio
45.0 mm
45.0 mm
46,7899 € - 46,7899 € Richiedi il lead time qui
Circolare
Grigio
Acciaio
35.0 mm
35.0 mm
  • di 5
Morsetto flangiato M10 42.0 mm 42.0 mm Grigio

10495247

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 45.0 mm 45.0 mm Nero

10495278

Fascia di prezzo
53,4518 € - 53,4518 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 40.0 mm 40.0 mm Grigio

10495384

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Quadrato
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 42.0 mm 42.0 mm Nero

10495032

Fascia di prezzo
49,9311 € - 49,9311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 25.0 mm 25.0 mm Grigio

10494721

Fascia di prezzo
26,9222 € - 26,9222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 30.0 mm 30.0 mm Nero

10494752

Fascia di prezzo
27,3279 € - 27,3279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 50.0 mm 50.0 mm Nero

10495667

Fascia di prezzo
50,2321 € - 50,2321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 48.0 mm 48.0 mm Grigio

10495636

Fascia di prezzo
50,2059 € - 50,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    48.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto connettore con piastra alla base M10 60.0 mm 60.0 mm Grigio

10495698

Fascia di prezzo
74,5237 € - 74,5237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    60.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 40.0 mm 40.0 mm Grigio

10494844

Fascia di prezzo
49,4337 € - 49,4337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 30.0 mm 30.0 mm Nero

10495216

Fascia di prezzo
42,641 € - 42,641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 50.0 mm 50.0 mm Grigio

10495414

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    50.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Quadrato
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 30.0 mm 30.0 mm Grigio

10494769

Fascia di prezzo
46,7899 € - 46,7899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 45.0 mm 45.0 mm Grigio

10495261

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M8 30.0 mm 30.0 mm Nero

10495377

Fascia di prezzo
42,641 € - 42,641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Quadrato
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 40.0 mm 40.0 mm Nero

10494837

Fascia di prezzo
46,9994 € - 46,9994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 40.0 mm 40.0 mm Grigio

10495223

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 45.0 mm 45.0 mm Nero

10495056

Fascia di prezzo
49,9311 € - 49,9311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 45.0 mm 45.0 mm Grigio

10495407

Fascia di prezzo
53,3864 € - 53,3864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    45.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    45.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Quadrato
  • Codice doganale
    7609000090
Morsetto flangiato M10 35.0 mm 35.0 mm Grigio

10494806

Fascia di prezzo
46,7899 € - 46,7899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Diametro esterno
    35.0 mm
  • Forma tubo compatibile
    Circolare
  • Codice doganale
    7609000090