Menu Ricerca

Rotolo di nastro in schiuma 3.2 mm 19.1 mm 33.0 m Bianco

Questo nastro in schiuma bianco ha un adesivo a base di acrilico e offre una giunzione flessibile utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni e settori
Codice articolo Essentra :

10628843

Codice articolo precedente:

472617

42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 21,5961 €
5 + 19,4364 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Acrilico
Colore Bianco
Tipo di imballo Rotolo
Prezzo per Rullo
Rimovibilità Permanente
Forma Continuo
Lunghezza totale 33.0 m
Spessore totale 3.2 mm
Larghezza totale 19.1 mm
Lunghezza rotolo 33.0 m
Quantità per cartone 16 Rolls
Prezzo/pezzo IVA inclusa 19.8922 GBP
Codice doganale 3919908099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci