I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 712,2863 € - 712,2863 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.985,2913 € - 4.985,2913 € | 1515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 777,309 € - 777,309 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 971,09 € - 971,09 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 684,684 € - 684,684 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 520,8375 € - 520,8375 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare