Le strisce per bordi creano protezioni attorno alle superfici, salvaguardando bordi e angoli affilati o delicati. Il design flessibile e irregolare permette di adattarsi a varie forme. Le strisce assorbono gli impatti e impediscono il contatto diretto con i potenziali pericoli.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1050
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | T | L | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,8282 € - 99,7966 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 171,3283 € - 180,3293 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 306,501 € - 306,501 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.209 in
5.3 mm
|
2
|
||
| 10237670 | 215,7306 € - 227,073 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.146 in
3.7 mm
|
2
|
|
| 118,988 € - 132,223 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 146,6946 € - 154,4057 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare