Menu Ricerca

Nastro guarnizione isolante - PVC a bassa densità

Disponibile

Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.

Codice Serie: SR1867 ,SR5561

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza rotolo Materiale Larghezza totale Altezza totale Acquista
10384213 28,9631 € - 35,3166 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
3.2 mm
43,0924 € - 52,5481 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Schiuma
25.4 mm
6.4 mm
25,4138 € - 27,0394 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
25.4 mm
6.4 mm
13,8177 € - 14,7254 € 795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
12.7 mm
3.2 mm
17,7143 € - 20,1186 € Richiedi il lead time qui
PVC
25.4 mm
3.2 mm
17,7057 € - 18,8301 € Richiedi il lead time qui
PVC
12.7 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
8,3912 € - 11,1687 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
12.7 mm
12.7 mm
23,0567 € - 25,617 € 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
12,6156 € - 13,9974 € 4283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
16,053 € - 17,8411 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
22,6367 € - 25,1564 € 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
16,8929 € - 18,7488 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
12,7475 € - 14,1835 € Richiedi il lead time qui
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
28,8141 € - 32,0247 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
0,4319 € - 0,6719 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
0,2763 € - 0,2763 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
10,0924 € - 11,2167 € 1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
0,2293 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
  • di 2
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384213

Fascia di prezzo
35,3166 € - 28,9631 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.2 m Schiuma Nero

10384220

Fascia di prezzo
52,5481 € - 43,0924 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Schiuma a celle aperte
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.0 m PVC Nero

10266250

Fascia di prezzo
27,0394 € - 25,4138 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.0 m PVC Nero

10266229

Fascia di prezzo
14,7254 € - 13,8177 €

Livelli di giacenza
795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.2 mm 15.0 m PVC Nero

10266236

Fascia di prezzo
20,1186 € - 17,7143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.2 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 6.4 mm 15.0 m PVC Nero

10266243

Fascia di prezzo
18,8301 € - 17,7057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Miscela composta da PVC, nitrile e neoprene
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 8.0 mm 5.0 m EPDM Nero

20063115


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    5.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 3.0 mm 50.0 m EPDM Nero

20063108


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    1000.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    50.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 12.7 mm 7.6 m PVC Nero

10384237

Fascia di prezzo
11,1687 € - 8,3912 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187890

Fascia di prezzo
25,617 € - 23,0567 €

Livelli di giacenza
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187906

Fascia di prezzo
13,9974 € - 12,6156 €

Livelli di giacenza
4283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187913

Fascia di prezzo
17,8411 € - 16,053 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187920

Fascia di prezzo
25,1564 € - 22,6367 €

Livelli di giacenza
1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187883

Fascia di prezzo
18,7488 € - 16,8929 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187876

Fascia di prezzo
14,1835 € - 12,7475 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 5.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187937

Fascia di prezzo
32,0247 € - 28,8141 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m EPDM Nero

20122089

Fascia di prezzo
0,6719 € - 0,4319 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
Nastro di tenuta 2.0 mm 20.0 m PE Nero

20121846

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    20.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
Nastro di tenuta 3.0 mm 10.0 m EPDM Nero

10187869

Fascia di prezzo
11,2167 € - 10,0924 €

Livelli di giacenza
1682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    EPDM
  • Colore
    Nero
Nastro di tenuta 2.0 mm 10.0 m PE Nero

20062262

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    15.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    10.0 m
  • Vendute a
    Rullo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene