Gli O-ring e i kit di tenuta per flange SAE sono utilizzati per scopi di tenuta in applicazioni statiche e dinamiche. Impediscono perdite e contaminazioni in una varietà di applicazioni. Questi kit mantengono intatte le guarnizioni durante lo stoccaggio e il trasporto. Utilizzati nei settori automobilistico, idraulico e manifatturiero.
Materiale: PU Colore: Blu Codice Serie: SR6158, SRV0070
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | ID | Dimensioni filettatura | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 1/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| 133,4258 € - 148,2555 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
Assortimento
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare